J-Y(ST)Y...Lg
Tanım
Elektrolitik bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı ve yalıtılmış iletkenleri çiftler halinde ortak eksenli kat şeklinde bükülü, tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant kaplı, boylamasına kalay kaplı bakır toprak telli, alüminyum kaplı polyester bant ekranlı, dış kılıf kalınlığı TS 13767’e uygun kırmızı renkli PVC dış kılıflı dahili tip tesisat kablolarıdır.
- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -5 °C, +50 °C
Kullanıldığı Yerler: Bina içi sabit tesisatlarda, elektriksel etkileşimlere karşı korumalı sinyal iletişim kablosu olarak kullanılır.
Standart
TSE