Merkez Tüplü, Zırhlı, LS0H Kılıflı / FTL1 GF5M
Merkezi su geçirmez malzeme destekli termoplastik tüplü, çekme dayanımı cam iplik malzemesi ile arttırılmış, kopolimer malzeme kaplı korüge çelik bant zırhlı, siyah renkli LS0H dış kılıflı fiber optik kablolardır.
- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : 0 °C, +50 °C
- LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2
- HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754 - 1/2
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
Kullanıldığı Yerler: Bu merkez tüplü, LS0H kılıflı zırhlı fiber optik kablolar, kanal içinde ya da direkt gömülmek üzere dizayn edilmiş, dahili ve harici ortam kablolarıdır.