Merkez Tüplü, Zırhlı, Çift LS0H Kılıflı / FTL1 GF5MFM
Merkezi su geçirmez malzeme destekli termoplastik tüplü, çekme dayanımı cam iplik malzemesi ile arttırılmış, kopolimer malzeme kaplı korüge çelik bant zırhlı, siyah renkli LS0H iç kılıf ve dolgu malzemeli, siyah renkli LS0H dış kılıflı fiber optik kablolardır.
- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -20 °C, +60 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : 0 °C, +50 °C
- LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2
- HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754 - 1/2
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399
Kullanıldığı Yerler: Bu merkez tüplü, çift LS0H kılıflı zırhlı fiber optik kablolar, kanal içinde ya da direkt gömülmek üzere dizayn edilmiş, dahili ve harici ortam kablolarıdır.