ICS IE SUPERCAT 6 23 CAT.6 U/UTP PE
Tanım
0,58mm bakır iletkenli, elektriksel özellikleri karşılayacak kalınlıkta PE yalıtkanlı, ametal ayraç etrafında çiftler halinde bükülü, su geçirmez malzeme dolgulu, EN 50173-1 ve EN 50288-6-1 standartlarına uygun, dış kılıfı siyah renkli UV korumalı PE data kablolarıdır.
- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -55 °C, +60 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -15 °C, +50 °C
Kullanıldığı Yerler: Bu kablolar özel dolgu malzemesi ve kılıf malzeme ile harici ve nemli ortamlarda dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınmasında kullanılır.
Standart
EN