YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / 2XRY / 2XR(A)Y - Kumanda Kabloları

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / 2XRY / 2XR(A)Y

Kumanda Kabloları

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / 2XRY / 2XR(A)Y

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / 2XRY / 2XR(A)Y

 

Yapı

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTOTHEN®-X (XLPE) yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı enerji kabloları. (Tek damarlı kablolarda alüminyumdur.)

Teknik Bilgiler

-TS IEC 60502-1’e göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC (Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
- İletken Yapısı: Rijit
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 3,5 kV
- Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı

Kullanıldığı Yerler 

Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış etkilere karşı çok dayanıklıdırlar. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundurlar. Toprak altında ve özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.    

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / 2XRY / 2XR(A)Y