Yapı
Çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenli, PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.
Teknik Bilgiler
-TS IEC 60502-1’e göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC (Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
- İletken Yapısı: Rijit
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 3,5 kV
- Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı
Kullanıldığı Yerler
Bu kablolar, üzerlerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdırlar. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundurlar. Toprak altında ve özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.