YVV / NYY Kumanda

YVV-U / YVV-R / NYY

Kumanda Kablosu

YVV-U / YVV-R / NYY

YVV / NYY

Yapı

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.

Teknik Bilgiler

-TS IEC 60502-1’e göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC (Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
- İletken Yapısı: Rijit
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 3,5 kV

Kullanıldığı Yerler 

Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak altında, özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.