YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY - Kumanda Kabloları

YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY

Kumanda Kabloları

YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY

YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY

 

Yapı

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı, konsantrik bakır nötr iletkenli PROTODUR® (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.

Teknik Bilgiler

-TS IEC 60502-1’e göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC (Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
- İletken Yapısı: Rijit
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 3,5 kV

Kullanıldığı Yerler 

Genellikle şehir şebekeleri, cadde aydınlatmaları, ev bağlantıları ve benzeri amaçlar için tercihen toprak altında kullanılırlar.  Kabloların kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi durumunda konsantrik nötr iletken kablo başındaki şalter veya sigortanın devreyi derhal açmasını sağlar.