TR - Sistem-Belgeleri - Generic Header

Sistem Belgeleri

Sistem Belgeleri

Sistem Belgeleri'ne buradan ulaşabilirsiniz.

TSE-ISO-EN-9000 / 9001

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

IQNET-TS-EN-ISO-9001

TSE-ISO-EN-14000

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

IQNET-TS-EN-ISO-14001

İSO 45001:2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

IATF 16949:2016

OTOMOTİV YÖNETİM SİSTEMİ

TSE 17025

LABORATUVAR YETERLİLİK BELGESİ

BS EN ISO 9001:2015

CS1-245/001-002

DAS-ISO 27001:2013

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2018

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002:2014

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKAK 17025

AKREDİTASYON SERTİFİKASI