Yapı
Kalaylı, ince çok telli bakır iletkenli, PROTOLON® (EPR) yalıtkanlı,elektriksel alanı homojenleştirici lastik iç ve dış yarı iletken tabakalı, lastik iç kılıflı, sentetik iplik örgülü, PROTOFIRM® dış kılıflı yağa ve aleve dayanıklı orta gerilim kabloları.
Teknik Bilgiler
- TSE K 371’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- Yağlı ortamlarda kullanılmaya uygun.
- Maksimum Hareket hızı: 120 m/dk
- Sürekli Gerilme Kuvveti: 15 N/mm2
Kullanıldığı Yerler
Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, harici, ağır mekanik zorlanmaların olduğu yerlerde, maden ocaklarında, taşıyıcı ve aktarıcı makaralı bant sistemlerinde vinç ve benzeri iş makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak kullanılırlar.