Yapı
Kalaylı, ince çok telli elektrolitik bakır iletkenli, PROTOLON® (EPR) yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici iç ve dış lastik yarı iletken tabakalı, PROTOFIRM® dış kılıflı yağa ve aleve dayanıklı orta gerilim kuyruk kabloları.
Teknik Bilgiler
- TSE K 371’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC
- İletken Yapısı: Bükülgen
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- Yağlı ortamlarda kullanılmaya uygun.
- Sürekli Gerilme Kuvveti: 15 N/mm2
Kullanıldığı Yerler
Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, harici, açık madenlerde, sürtünmeye karşı dayanıklılık istenen işletmelerde, tünel içlerinde, taş ocaklarında, ağır mekanik zorlanmaların olduğu yerlerde kullanılırlar.