Yapı
Kalaylı, çok ince ve çok telli, bakır iletkenli, PROTOLON® (EPR) yalıtkanlı, lastik iç kılıflı, sentetik iplikten çorap örgülü, yırtılmaya dayanıklı, kloropren-kauçuk dış kılıflı vinç kumanda kabloları.
Teknik Bilgiler
- TSE K 371’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC
- İletken Yapısı: Bükülgen
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
- Maksimum Hareket hızı: 120 m/dk
- Sürekli Gerilme Kuvveti: 20 N/mm2
Kullanıldığı Yerler
Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, harici, ağır mekanik zorlanmaların olduğu yerlerde, sarılma hızı max. 120 m/dak. olan vinç ve benzeri iş makinelerinde kullanılırlar.