arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
OVERVIEW

Cavi all'avanguardia per l'industria Aerospaziale

Prysmian Group è leader nel mercato dei cavi per il settore aerospaziale fin dagli anni ‘60 del secolo scorso, quando la società Draka Fileca forniva le prime generazioni di cavi per il programma Concorde.

 

Oggi proseguiamo nel consolidamento di questo prestigioso retaggio facendo leva su decenni di conoscenza e competenze al fine di offrire ai clienti le soluzioni più innovative per cavi e collegamenti di alta qualità da impiegare in ambito civile, militare e aerospaziale.

Soddisfiamo una vasta serie di requisiti, fornendo tipologie di cavi adeguati alle specifiche applicazioni per cui sono utilizzati.

Tutti i nostri prodotti, incluse le gamme standardizzate quali il tipo DR e MIL, le configurazioni più specifiche come gli assemblaggi personalizzati, i cavi per la trasmissione di dati e i cavi ottici, garantiscono resistenza alle più estreme condizioni di natura meccanica, elettrica, chimica, termica e radiativa.

Realizziamo i nostri prodotti tenendo in considerazione le richieste di riduzione di peso e dimensioni dei clienti e li adattiamo in modo da rispondere alle loro esigenze. La nostra eccellenza in termini di qualità e puntualità delle consegne è riconosciuta e apprezzata da tutti i nostri clienti a livello mondiale.

Non esitare a contattarci per sottoporci le tue specifiche esigenze.

Draka Fileca is a member of the following associations:

 

Industria Aerospaziale

A fronte del il costante aumento delle applicazioni elettroniche nel settore aerospaziale, Draka Fileca è specializzata nella progettazione e realizzazione di cavi e fili in grado di resistere anche alle condizioni più estreme dell'intero spettro degli ambienti spaziali.

La nostra gamma di cavi per l’industria aerospaziale è certificata ESA.

Fin dai primi anni '60 del secolo scorso, Draka Fileca è specializzata nella produzione di cavi specifici per applicazioni nel settore aeronautico civile e militare e integra le tecnologie più innovative per la realizzazione di cavi elettrici e ottici per i produttori di aeromobili ed elicotteri di tutto il mondo. Abbiamo sempre soddisfatto le specifiche e le aspettative del settore in termini di riduzione del peso e delle dimensioni, resistenza al tracciamento dell'arco elettrico, elevata resistenza meccanica, resistenza ai prodotti chimici e alle alte temperature.

A partire dal modelling e dalla progettazione fino ad arrivare alla produzione e alla dotazione tecnologica, la nostra gamma di prodotti per il settore dell'aeronautica riflette tutta la nostra esperienza specifica e dimostra l'efficienza dei nostri processi produttivi nella realizzazione di cavi innovativi e di qualità per questo settore, inclusi:

  • Fili per cablaggi/cellule di aeromobili
  • Cavi per trasmissione dati in rame
  • Cavi in fibra ottica per trasmissione dati
  • Cavi speciali

Qualità, sicurezza e ambiente

I nostri prodotti sono espressione della più alta qualità reperibile sul mercato. Oltre alle certificazioni ISO 9001:2008 e EN 9100:2009 ottenute dai sistemi produttivi di Francia e Messico, sono gli stessi clienti a certificare la nostra competenza con riconoscimenti documentati (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). La nostra gamma per l’industria aerospaziale è certificata ESA.

I nostri dipendenti rivestono un ruolo determinante nell’ambito dello sforzo costante per migliorare la sicurezza, la qualità del prodotto e la produttività nel business, come testimoniato dalla nostra adesione allo standard OHSAS 18001 per la sicurezza del personale.

La nostra priorità è la soddisfazione dei clienti.

 

 

Un risultato che otteniamo:

  • rispondendo prontamente ai nostri clienti, comprendendo le loro esigenze e aspettative e fornendo prodotti di eccellente qualità, rapidamente e in modo efficiente;
  • provvedendo allo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione, offrendo una maggiore autonomia e il miglioramento continuo del personale;
  • gestendo la qualità attraverso indicatori prestabiliti e lavorando sul controllo delle anomalie. 

          Gli obiettivi qualitativi vengono comunicati a livello aziendale e sottoposti regolarmente a misurazione e analisi.

Know-how industriale

In un contesto internazionale sempre più competitivo, Draka Fileca è in grado di soddisfare e superare le aspettative del cliente offrendo prodotti innovativi, affidabili e altamente performanti che anticipano le richieste del mercato, con un livello di assistenza che non è secondo a nessuno.

Creiamo oggi i prodotti del futuro

Abbiamo predisposto una Innovation Policy in collaborazione con le divisioni di ingegnerizzazione e i laboratori di qualificazione di diversi clienti e fornitori.

La nostra divisione R&S è impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie volte a: 

  • soddisfare le aspettative future del settore aerospaziale;
  • sviluppare la nostra gamma di prodotti e offrire valore aggiunto ai clienti in termini di riduzione del peso dei cavi a base di alluminio, facilità di installazione dei cavi di alimentazione a basso raggio di curvatura, miglioramento delle prestazioni tra cui ad esempio una capacità di tensione superiore o la resistenza al fuoco, cavi ottici, che permettono una maggiore trasmissione dei dati ecc.;
  • assistere i clienti con la nostra competenza e ingegneria avanzata.

Il nostro team di ingegnerizzazione progetta e sviluppa cavi estremamente complessi utilizzando i mezzi di progettazione e controllo più moderni al fine di definire le prestazioni tecniche dei cavi e svolgere test di certificazione per le applicazioni dei clienti.

Grazie alla flessibilità delle nostre attività, siamo in grado di offrire ai clienti soluzioni rispondenti alle loro sfide di progettazione. Una supply chain flessibile ed efficiente

Abbiamo adottato una Supply Chain Policy che ci consente di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di logistica con una rapidità ed efficacia senza precedenti.

I nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e possono essere acquistati direttamente da noi tramite le nostre partnership con i maggiori distributori di componenti aerospaziali.

Abbiamo avviato un percorso di crescita continua per essere all’altezza della domanda del settore aerospaziale.

La nostra capacità produttiva globale in Francia e Messico supera i 60.000 km di cavi e fibra ottica all’anno.

Conformità FAR 25

Ciascun tipo di cavo per l'industria aerospaziale viene attentamente progettato per rispettare i requisiti di sicurezza descritti nel FAR 25 in termini di infiammabilità, densità e tossicità del fumo. La selezione dei materiali rappresenta una fase cruciale per assicurare che i cavi contribuiscano il meno possibile alla propagazione del fuoco.

Altrettanto importante è la resistenza al tracciamento dell'arco elettrico che misura la resistenza dei nostri cavi e ci permette di valutare le implicazioni per ogni nuovo cavo che sviluppiamo per le strutture degli aeromobili .