Yapı
Çok damarlı, ince çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış enerji kabloları.
Teknik Bilgiler
- TSE K 328’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC
- İletken Yapısı: Rijit
- LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2
- Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
- HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754 - 1/2
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399
Kullanıldığı Yerler
Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar. Bu kablolar, yangın sırasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal güvenliği sağlarlar.