NHXMH-0 FE 180 / NHXMH-J FE 180

NHXMH-0 FE 180 / NHXMH-J FE 180

NHXMH-0 FE 180 / NHXMH-J FE 180

NHXMH-0 FE 180 / NHXMH-J FE 180

 

Yapı

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın esnasında yoğun duman tabakası oluşturmayan ve IEC 60331-21’e göre alev altında 180 dakika işlevini devam ettiren enerji ve kumanda kabloları.

Teknik Bilgiler

- TSE K 328’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC 
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC
- İletken Yapısı: Rijit
- LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2
- Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
- HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754 - 1/2 
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C 
- FE (Akım İletme) Testi: IEC 60331-21

Kullanıldığı Yerler 

Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar. Bu kablolar, yangın sırasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal güvenliği sağlarlar.

09-NHXMH-O-FE-180.pdf