TM - Kablolardaki İletken Tipleri

Kablolardaki İletken Tipleri

Kablolardaki İletken Tipleri

TM - Kablolardaki İletken Tipleri

1. İLETKEN nedir?
Elektrik enerjisini iletmekte kullanılan bir veya birden çok telden meydana gelen, yalıtılmış veya yalıtılmamış tel veya tel demetidir.

2.İLETKEN ‘de kullanılan malzemeler nelerdir?
Malzeme, kablonun kullanım şekli ve amacına yönelik olarak seçilmelidir.

Genel olarak;
Alçak Gerilim bina içi tesisat kablolarında: Bakır,
Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Enerji kablolarında: Bakır veya aluminyum,
Yüksek Gerilim yeraltı ve denizaltı kablolarında: Bakır veya aluminyum,
Yüksek Gerilim havai hat kablolarında: Çelik özlü aluminyum iletlenler kullanılmaktadır.

Çizelge 1
Bazı metallerin elektriksel ve ısıl özelliklerinin karşılaştırması



DÜNYADA BAKIR TEL STANDARTLARININ TARİHÇESİ
Bakır tellerin elektriksel özellikleri, IASC’nin 1913 yılında kurulması ile yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen değerler, IEC tarafından 1925 yılında standart olarak kabul edilmiş ve ilk olarak IEC 28 standardında yayımlanmıştır.



TÜRKİYE’DE KABLO VE İLETKEN STANDARTLARININ GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ
1960 yılı sonlarında TSE‘nin kurulması ile birlikte, 1965 yılında IEC 28 standardı Türkçe‘ye çevrilerek TS 288 numarası ile yayımlanmıştır.



Sektörün gelişmesi ve standartların yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 1973 yılında, TS 1 “Elektrikte Kullanılan Bakır Teller” standart olarak kabul edilerek yayımlanmıştır.

Gelişen pazar ve AB standartlarının yaygınlaşması sonrasında, CENELEC standartlarının (HD, EN, vs.) zamanla yaygınlaşması ile ulusal standartlar iptal edilerek, yerlerine EN standartları yayımlanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, ulusal standartlarımız TS 2, TS 16, TS 17 ve TS 18 standartları iptal edilerek, TS EN 13602 standardı yayımlanmıştır.

Enerji kablolarında genellikle Cu-ETP, sinyal ve haberleşme kablolarında Cu-OF tipi bakır kullanılması tavsiye edilmektedir.

Bakır tellerin fiziksel özellikleri EN 13602 Çizelge 2‘de tanımlanmaktadır.

Çizelge 2
Bakır tellerin fiziksel özellikleri

BakirTellerinFizikselOzellikleri01.jpg
Bakır tellerin mekanik özellikleri EN 13602 Çizelge 3‘te tanımlanmaktadır.

Çizelge 3
Bakır tellerin mekanik özellikleri



Bakır tellerin elektriksel özellikleri EN 13602 Çizelge 5‘te tanımlanmaktadır.

Çizelge 4
Bakır tellerin elektriksel özellikleri


3. İLETKEN tipleri nelerdir?

Enerji kablolarında kullanılan bakır iletkenler, genellikle IEC 60228 standardına göre veya bu standart referans alınarak hazırlanan, ulusal standartlara göre üretilmektedirler.

TSE‘de bu standardı olduğu gibi Türkçeleştirerek, TS EN 60228 numarası ile, 2005 yılında yayımlamıştır.
İletkenler kullanım amacına yönelik olarak;

  • Sınıf 1: Katı iletkenler,
  • Sınıf 2: Örgülü iletkenler,
  • Sınıf 5: Bükülgen iletkenler,
  • -Sınıf 6: Bükülgenliği Sınıf 5’den daha fazla iletkenler şeklinde 4 kategoriye ayrılmaktadır.

Sınıf 1 (Katı iletkenler)

Kullanım yerine yönelik olarak, çıplak veya metal kaplamalı olarak yuvarlak tek telden ve genellikle 0,5-16 mm² aralığında üretilirler.

Hangi kablo tipleri Sınıf 1 iletkenlidir?

H05V-U, H07V-U, H05Z1-U, H07Z1-U ve iletken kesiti ≤ 16 mm² olan, NVV, YVV, YVCV, YVZ2V, NHXMH, N2XH, N2XCH, N2XRH, YXV, YXCV, YXZ2V tipi kablo iletkenleri, farklı talep olmadığı sürece, Sınıf 1 iletkenli olarak üretilirler.

kabloimg02.jpg


Tek tel çapı aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

Olması gereken en büyük DC dirençleri TS EN 60228 Çizelge 1’de ve en büyük iletken çapları TS EN 60228 Çizelge C.1’de belirtilmektedir. İlgili çizelgeler aşağıdadır:

Çizelge 1
Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 1 katı iletkenler


Çizelge C1
Sınıf 1 katı iletlknler için en büyük iletken çapları


Sınıf 2 (Örgülü iletkenler)

Kullanım yerine yönelik olarak çıplak veya metal kaplamalı olarak yuvarlak, yuvarlak sıkıştırılmış veya sektör formunda;


Yuvarlak; 0,5 – 1200 mm² kesit aralığında, Yuvarlak sıkıştırılmış; 16 – 1200 mm² kesit aralığında üretilirler.

iletkentipleri01.jpg

Sektör formunda; 35 – 400 mm² kesit aralığında üretilebilirler.

 

iletkentipleri02.jpg

Sektör formundaki iletkenli kabloların Türkiye’de kullanımı yaygın olmamakla birlikte, rta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Hangi kablo tipleri Sınıf 2 iletkenlidir?
AG bina içi ve pano kabloları,


H05V-R, H07V-R, H05Z1-R, H07Z1-R ve AG bina içi ve dışında kullanılan güç ve kumanda kabloları, iletken kesiti > 16 mm² olan, NVV, YVV, YVCV, YVZ3V, N2XH, N2XCH, N2XRH, YXV, YXCV, YXZ2V.

kabloimg01.jpg


Ekranlı ve ekransız gemi kabloları, 1XZ1-R, 1XC4Z1-R, 1J2XC4Z1-R


OG ve YG kabloları, YE3SV, YE3SHŞV, YE3S(AL)E



Sınıf 2 iletkenlerde nelere dikkat edilmelidir?

  • Çizelge 2. ‘de tanımlanan en büyük DC dirence uygunluk,
  • Çizelge 2. ‘de tanımlanan en az tel sayısına uygunluk,
  • Çizelge C.1‘de tanımlanan en büyük iletken çapına uygunluk.
     

Sınıf 5 ve Sınıf 6 (Bükülgen iletkenler)
Kullanım yerine yönelik olarak, çıplak veya metal kaplanmış halde, yuvarlak olarak üretilirler.
Genellikle bükme yarıçapı düşük veya hareketli tesislerde kullanılmaktadırlar.

Sınıf 5 iletkenli kablo tipleri nelerdir?

H05V-K, H07V-K, H05Z1-K, H07Z1-K, H03VV-F, H05VV-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05VVH6-F, H05RR-F, H07RN-F, 052XZ1-F

 

kabloimg03.jpg


Hangi kablo tipleri Sınıf 6 iletkenlidir?

H01N2-D, H01N2-E

 

kabloimg04.jpg
Sınıf 5 iletkenler neden F veya K şeklinde rumuzlandırılmaktadır?

  • F - Hareketli kullanıma izin verilen kablolar,
  • K - Hareketli kullanıma izin verilmeyen kablolar.


Sınıf 5 ve Sınıf 6 iletkenlerde nelere dikkat edilmelidir?

  • Çizelge 3 ve 4‘te tanımlanan en büyük DC dirence uygunluk,
  • Çizelge 3 ve 4‘te tanımlanan en büyük tel çapına uygunluk,
  • Çizelge C.1‘de tanımlanan en büyük iletken çapına uygunluk.


Çizelge 3.
Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 5 bükülgen iletkenler

Çizelge 4.
Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 6 bükülgen iletkenler

 

Bilal ÖZDEMİR
e-posta: [email protected]prysmiangroup.com

Link - Kablolardaki İletken Tipleri