JE-H(ST)H...Bd

DESCRIPTION
Elektrolitik bakır iletkenli, LS0H yalıtkanlı ve yalıtılmış iletkenlerin çift ve 4 adet çiftlerin demetler halinde bükülmesi ile oluşan demetlerin eğrilmesi ile kablo çekirdeğinin oluşturulduğu, tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant kaplı, boylamasına kalay kaplı bakır ekran telli, alüminyum astarlı folyeli, dış kılıf kalınlığı TS 13767’ye uygun kırmızı renkli LS0H dış kılıflı dahili tip tesisat kablolarıdır.
- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -5 °C, +50 °C
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399
Kullanıldığı Yerler: Bina içi sabit tesisatlarda, elektriksel etkileşimlere karşı korumalı sinyal iletişim kablosu olarak kullanılır.
Elektrolitik bakır iletkenli, LS0H yalıtkanlı ve yalıtılmış iletkenlerin çift ve 4 adet çiftlerin demetler halinde bükülmesi ile oluşan demetlerin eğrilmesi ile kablo çekirdeğinin oluşturulduğu, tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant kaplı, boylamasına kalay kaplı bakır ekran telli, alüminyum astarlı folyeli, dış kılıf kalınlığı TS 13767’ye uygun kırmızı renkli LS0H dış kılıflı dahili tip tesisat kablolarıdır.- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -5 °C, +50 °C
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399
Kullanıldığı Yerler: Bina içi sabit tesisatlarda, elektriksel etkileşimlere karşı korumalı sinyal iletişim kablosu olarak kullanılır.
Geographic Market Area
Turkey