Yapı
Bir damarlı, ince çok telli, çıplak veya kalaylı, kat eğirmeli (A) veya bükümlü (B) bakır iletken. Özel karışımlı kurşunsuz PVC yalıtkan.
Teknik Bilgiler
- DIN 72551 / ISO 6722’ye uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen minimum işletme sıcaklığı: -40 ºC
- İzin verilen maksimum işletme sıcaklığı: 105 ºC
- İletken Yapısı: Bükülgen
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 1 kV
- Yağlı ortamlarda kullanılmaya uygun.
Kullanıldığı Yerler
Taşıtların çeşitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaşam kabinlerinde kullanılırlar.