TR - FlexRibbon 2

FlexRibbon™

FlexRibbon™

TR - FlexRibbon 3

FlexRibbon™ Esnek Şerit Fiber Teknolojisi

Prysmian’ın MassLink™ ve FlexRibbon™ markalı fiber optik kabloları, kablodaki fiber sayısını (fiber yoğunluğu) maksimum seviyeye çıkararak, kablo kanalının daha verimli kullanılması için tasarlanmıştır. Bu ürünler, son derece esnek şerit fiberler (FlexRibbon) sayesinde, olabilecek en düşük çapta üretilmiş olan kabloya maksimum sayıda fiberin koyulabilmesine, yassı şerit fiber şeklinde döşenmesi durumunda daha kolay şerit (ribbon) fiber eki yapılabilmesine veya daha yüksek sayıda fiberin aynı anda kullanılmasına olanak sağlıyor.

Düşük minimum bükülme yarıçaplarında bile zayıflama değeri değişmeyen “bend insensitive” fiberler kullanılarak üretilen, yeni 1.728 fiberli FlexRibbon™ kabloları 31,75 mm. çaplı borulara,  3.456 fiberli FlexRibbon™ kabloları ise 38,1 mm. çaplı borulara sığabilecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. 1.728 fiberli tasarım, geleneksel yassı şerit fiber (Ribbon) tasarımına göre %21 daha küçük çaptadır ve bu tasarım, kablonun hacmini %38 azaltmaktadır. FlexRibbon™ kabloları, bir taraftan daha yüksek sayıda fiberin kullanılabilmesine izin verirken, diğer taraftan ise 200µ ve 250µ şerit fiberlerin kullanılmasına rağmen yüksek sayıda fiberin aynı anda ek yapılmasına (mass fusion splicing) olanak sağlamaktadır.

Çok daha küçük çaplı ve daha hafif olacak şekilde tasarlanan bu kablolar, üstün bükülme direncine ve daha fazla esnekliğe sahip olması dolayısı ile daha küçük boru ve kanallarda, daha kolay şekilde kurulum yapılmasına olanak sağlıyor. Bu yeni teknoloji ile FlexRibbon™ kablolar, gevşek tüp (loose tube) ve yassı şerit (flat ribbon) teknolojilerinin en iyi özelliklerini aynı anda kullanıcılara sunuyor.

TR - FlexRibbon 4

TR - FlexRibbon - 5