Enerji Kataloğu

Enerji Kataloğu

Enerji Kataloğu İçerik

Bu bölümde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Enerji Kabloları ile ilgili kataloğumuzu görüntüleyebilir, çıktısını alabilir veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Enerjİ Kabloları Kataloğu

Power Cables Catalogue

KISACA TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. at a Glance

Prysmıan Performans Testi (PPT)

Prysmian Performance Test (PPT)

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler

General Information About Insulated Wires and Cables

SEMBOLLER

Symbols

H05V-U / H07V-U / H07V-R (NYA)

300/500 V - 450/750 V

H05V-K / H07V-K (NYAF)

300/500 V - 450/750 V

H03VV-F / H03VVH2-F

300/300 V

H05VV-F

300/500 V

NVV / NYM

300/500 V

YVV-U / YVV-R / NYY

0,6/1 kV

YVV-U / YVV-R / NYY - Kumanda / Control

0,6/1 kV

YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY

0,6/1 kV

YVZ2V-U / YVZ2V-R / YVOV / NYRY

0,6/1 kV

YVZ3V-R / YVŞV / NYFGY

0,6/1 kV

YXV-U / YXV-R / YE3V / 2XY

0,6/1 kV

YXV-U / YXV-R / YE3V / 2XY

0,6/1 kV

YXV-U / YXV-R / YE3V / 2XY - Kumanda / Control

0,6/1 kV

YXCV-U / YXCV-R / YE3MV / 2XCY

0,6/1 kV

YXCV-U / YXCV-R / YE3MV / 2XCY - Kumanda / Control

0,6/1 kV

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / YE3O(A)V / 2XRY / 2XR(A)Y

0,6/1 kV

YXZ2V-U / YXZ2V-R / YE3OV / YE3O(A)V / 2XRY / 2XR(A)Y - Kumanda / Control

0,6/1 kV

YXZ3V-R / YE3ŞV / 2XFGY

0,6/1 kV

YXC7V-R / YE3SV / N2XSY

3,6/6 kV

YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY

3,6/6 kV

YXC7V-R / YE3SV / N2XSY

6/10 kV

YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY

6/10 kV

YXC7V-R / YE3SV / N2XSY

8,7/15 kV

YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY

8,7/15 kV

YXC7V-R / YE3SV / N2XSY

12/20 kV

YXC8VZ3V-R / / 2XSEYFGY

12/20 kV

YXC7V-R / YE3SV / 2XSY

20,3/35 kV

YXC8VZ3V-R / YE3SŞV / 2XSEYFGY

20,3/35 kV

YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y

89/154 kV

H05Z1-U / H05Z1-R / H05Z1-K

300/500 V

H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K Tip 2

450/750 V

NHXMH-O / NHXMH-J

300/500 V

052XZ1-F

300/500 V

N2XH-O/N2XH-J

0,6/1 kV

N2XCH / 2XCH

0,6/1 kV

2XRH / 2XR(A)H

0,6/1 kV

2XFGH

0,6/1 kV

NHXMH-O / NHXMH-J FE 180

300/500 V

N2XH-O / N2XH-J FE 180

0,6/1 kV

N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 - KUMANDA / CONTROL

0,6/1 kV

N2XCH FE 180

0,6/1 kV

N2XCH FE 180 - KUMANDA / CONTROL

0,6/1 kV

2XRH / 2XR(A)H FE 180

0,6/1 kV

2XRH / 2XR(A)H FE 180 - KUMANDA / CONTROL

0,6/1 kV

YXC7Z1-R / N2XSH

3,6/6 kV

YXC8Z1Z3Z1-R / 2XSEHFGH

3,6/6 kV

YXC7Z1-R / N2XSH

6/10 kV

YXC8Z1Z3Z1-R / 2XSEHFGH

6/10 kV

YXC7Z1-R / N2XSH

8,7/15 kV

YXC8Z1Z3Z1-R / 2XSEHFGH

8,7/15 kV

YXC7Z1-R / N2XSH

12/20 kV

YXC8Z1Z3Z1-R / 2XSEHFGH

12/20 kV

YXC7Z1-R / N2XSH

20,3/35 kV

YXC8Z1Z3Z1-R / 2XSEHFGH

20,3/35 kV

1XZ1-R (LM-HF)

0,6/1 kV

1XZ1-K (LM-HF)

0,6/1 kV

1XC4Z1-R / 1XC4Z1-K (LSM-HF)

0,6/1 kV

1XC7Z1-R / 1XC7Z1-K (LSM-HF) EMC

0,6/1 kV

1J2XC4Z1-R / 1J2XC4Z1-K (LSM-FRHF)

0,6/1 kV

03XPC4Z1-R (LJST-HF)

250 V

03J2XPC4Z1-R (LJST-FRHF)

250 V

H05VV5-F

300/500 V

H05VVC4V5-K

300/500 V

H05RN-F

300/500 V

H05RR-F

300/500 V

H07RN-F

450/750 V

H01N2-D / H01N2-E

100/100 V

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) / (N)2GAF (SIAF)

300/500 V - 450/750 V

N2GMH2G

300/500 V

(N)SGAFÖU

0,6/1 kV - 1,8/3 kV

(N)SHTÖU (SMK) - Kumanda / Control

0,6/1 kV

(N)SHTÖU (SMK)

0,6/1 kV

(N)TSWÖU-J

0,6/1 kV

(N)TSCGEWÖU (SMK)

3,6/6 kV - 6/10 kV

(N)TSCGEWÖU (SB)

6/10 - 12/20 kV

FG7R

0,6/1 kV

FG7OR

0,6/1 kV

FG7HH2OR

0,6/1 kV

FLRY-A / FLRY-B

FLGCG

3,6/6 kV

FL2X(CT)2Y

2,5/5 kV

Teknik Bilgiler ve Tablolar

Technical Information and Tables