TR - Firetuf

Draka Firetuf® kablo serisini genişletiyor

Draka Firetuf® kablo serisini genişletiyor

TR - Firetuf metin

Draka Firetuf® OFC-LT-SWA multi loose tüp kablosuyla Firetuf® kablo serisini genişletiyor.

Prysmian Group’un bir alt markası olan Draka’nın Firetuf® kablo serisine yeni bir ürün daha eklendi. Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya’daki fabrikasında üretilen ve OFC-LT-SWA multi loose tüp kablosunun da eklendiği Firetuf® kablo serisi, tüneller ile metroların da içerisine dahil olduğu tüm yeraltı ray hatlarında ve yangın alarm sistemlerinde, olası arızalara karşı geliştirilen korunma yöntemiyle güvenli bir kablo altyapısı sağlıyor.

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un bir alt markası olan Draka, son teknolojiye sahip ürünleri ile ön plana çıkıyor. Güvenli bir kablo altyapısı sağlamak üzere geliştirilmiş ve Mudanya’da üretilen Firetuf® kablo serisi, yangına dayanıklılık özelliği ile dikkat çekiyor. Bu seri içerisinde yer alan ve metalik olmayan Firetuf® OFC-LT-NM ve çelik şerit zırhlı Firetuf® OFC-LT-CST’e ek olarak, yeni geliştirilen Firetuf® OFC-LT-SWA da, azami 144 fibere sahiptir; derinlemesine test edilmiş, onaylanmıştır ve bu özellikleri ile pazarda benzersiz durumdadır.

Firetuf® serisine eklenen son kablo modeli olan, çelik tel zırhlı, yangına dayanıklı Firetuf® OFC-LT-SWA, sahip olduğu daha yüksek mekanik güç sayesinde daha fazla çekme gerilimine dayanabiliyor ve kemirgenlere karşı daha iyi koruma sağlayabiliyor; bu sayede de ağır hizmet uygulamalarında çok tercih ediliyor. Bu multi loose tüp kablosu, IEC 60331-25 standardıyla uyumlu çift LSZH (Düşük Dumanlı Sıfır Halojen) kılıf tasarımı sayesinde, 90 dakika boyunca yangına dayanıklılık gösterebiliyor. Kablo başına 12 ila 144 fiber sayısı ile pazarda kullanıcılara geniş bir fiber aralığında kullanım imkanı sağlıyor. Draka’nın pazara sunduğu ürünler arasında, multi loose tüp kablolarına kıyasla, yangına karşı daha dayanıklı olan Firetuf® OFC-UT merkezi tüp (tek tüp) kabloları da yer alıyor. Yangın standardına göre Firetuf® OFC-LT damarlı multi loose (çok tüplü) tüp kablolarının ateşe karşı direnci 90 dakikayken; Firetuf® OFC-UT merkezi tüp (tek tüp) kabloları 120 dakika boyunca işlevini kaybetmeden dayanabiliyor.

Ayrıca Draka bunlara ek olarak, 120 dakikalık üst düzey yüksek yangın dayanıklılığına sahip Firetuf® OFC-UT-NM (metalik olmayan) ve Firetuf® OFC-UT-CST (çelik şerit zırhlı) merkezi tüp kablolarını da piyasaya sunuyor. Her iki kablo tipi de bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu kablolar tasarımlarına bağlı olarak 2 ila 24 fibere sahiptir.

Günümüzde metroların ve tünellerin sayısının giderek artması dolayısıyla, trafik altyapısını rahatlatmaya yardımcı olması beklenen bu yeni inşaatlarda meydana gelebilecek yangın gibi acil durumlar söz konusu olabiliyor. Draka’nın bu sorunu gidermeye yönelik olarak piyasada sunduğu ürünlerle ilgili olarak, Prysmian Group Draka Ürün Yöneticisi Tayfun Eren, “Tünellerin planlamasında ve inşaat süresince, güvenlik konusu büyük önem taşıyor. Tünel yönetiminde operasyonel sistemler her zaman arızaya karşı korumalı olmalıdır. Bunun için de, emniyetli ve güvenilir kablolamaya ihtiyaç var.” dedi.

Prysmian Group’un bir alt markası ve dünyanın lider kablo üreticilerinden biri olan Draka, Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya’daki fabrikasında üretilen Firetuf® kablo serisini, yol tünelleri, metrolar ve yangın alarm sistemlerinde ihtiyaç duyulan alanlar için geliştirdi. Yüksek kaliteye sahip bu kablolar; yangın tespiti, yangın alarm sistemleri, ışıklandırma ve havalandırma kontrolü ve kaçış rotası sistemleri için optimize edilmiş olmaları sayesinde, uzun süre kullanılabilir bir kablo altyapısını garanti ediyor.

TR - Firetuf pdf