TR - CE Belgeleri - Generic Header

CE Belgeleri

CE Belgeleri

CE Belgeleri

YVV, YVŞV, YVOV, YVMV, YE3V, YE3ŞV, YE3OV, YE3MV

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

NVV

HD 21.4 S2 ve TS 9759 HD 21.4 S2

Silikon kablolar (SİAF)

VDE 0250

YV(AB)V, YV(AB)E, YE3(AB)V, YE3(AB)E

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

NSHTÖU(k)

VDE 0250 Part814

FLRY-A, FLRY-B

ISO 6722:2002

LiYY, LiYCY, PDV, J-Y(St)Y

Referans Tasarım

RG6 – RG11- RG59 Al4 ve Cu6

Referans Tasarım

LiHH, LiHCH, H(St)H, HBH, HBH-K, LiH(St)H ve FE180 tipleri

Referans Tasarım

LİH(ST)H

TS 13755

NHXHX FE180

DIN VDE 0266

N2XH, N2XRH, N2XH FE180, N2XRH FE180

HD 604 S1, IEC 60502-1 ve IEC 60331-21

NHMH

VDE 0250-215

NHXMH

VDE 0250-214

Enerji kabloları 1-3kV ve >1-36kV

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

Gemi kabloları

IEC 60092-375/376

(N)2GMH2G)

VDE 250-816

N2XH, N2XRH, N2XH FE180, N2XRH FE180 kontrol kabloları

HD 627 S1, IEC 60502-1 ve IEC 60331-21

FLY

ISO 6722:2002

LiYW

Referans Tasarım

LiY

Referans Tasarım

CE Belgeleri 2

(N)HXMH FE180

Referans Tasarım

052XZ1-F, 052XZ1-F FE180

Referans Tasarım

Kontrol ve Enstrümantasyon kabloları

BS 5308

Kontrol ve Enstrümantasyon kabloları

EN 50288-7

Kontrol ve Enstrümantasyon kabloları

PAS 5308

S05Z1Z1H6-F

Referans Tasarım ve TS EN 50214

H05V-U/K, H07V-U/R/K, H05V2-K, H07V2-K

EN 50525-2-31 ve TS EN 50525-2-31

H05RR-F, H07RN-F

EN 50525-2-21 ve TS EN 50525-2-21

2013-CE-48-H05RR-F-H07RN-F

2013-CE-49-H01N2-D-H01N2-E

2013-CE-50-H05VVH6-F

2013-CE-51-H05Z1-U-H05Z1-R-H05Z1-K-H07Z1-U-H07Z1-R-H07Z1-K

2013-CE-52-05V2-K-07V2-K

2013-CE-53-TSEK-116

2013-CE-54-TS-EN-60708

2013-CE-55-H05VVC4V5-K-H05VV5-F

2013-CE-56-05VVC4V5-K-05VV5-F

2013-CE-57-05VV-F-03VV-F-05V2V2-F-03V2V2-F-Generally-to-TS-EN-50525-2-11

2014-CE-58-BS-6724

2014-CE-59-BS-5467

2014-CE-60-TCYY

2016_CE_61-Ship-cables-IEC-60092-353-1-kV