TR - Ürünler & Çözümler - Özel Kablolar Afumex Gemi Kabloları - Header

Afumex Gemi Kabloları

Afumex Gemi Kabloları

Afumex Gemi Kabloları

1XZ1-R (LM-HF) 0,6/1 kV

1XZ1-K (LM-HF) 0,6/1 kV

1XC4Z1-R (LSM-HF) 0,6/1 kV

1XC4Z1-K / LSM-HF 0,6/1 kV

1J2XC4Z1-R / LSM-FRHF 0,6/1 kV

03XPC4Z1-R / LJST-HF 250 V

03J2XPC4Z1-R / LJST-RFHF 250 V