EN - CE Certificates - Generic Header

CE Certificates

CE Certificates

CE Belgeleri

YVV, YVŞV, YVOV, YVMV, YE3V, YE3ŞV, YE3OV, YE3MV

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

NVV

HD 21.4 S2 ve TS 9759 HD 21.4 S2

Silikon kablolar (SİAF)

VDE 0250

YV(AB)V, YV(AB)E, YE3(AB)V, YE3(AB)E

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

NSHTÖU(k)

VDE 0250 Part814

FLRY-A, FLRY-B

ISO 6722:2002

LiYY, LiYCY, PDV, J-Y(St)Y

Referans Tasarım

RG6 – RG11- RG59 Al4 ve Cu6

Referans Tasarım

LiHH, LiHCH, H(St)H, HBH, HBH-K, LiH(St)H ve FE180 tipleri

Referans Tasarım

LİH(ST)H

TS 13755

NHXHX FE180

DIN VDE 0266

N2XH, N2XRH, N2XH FE180, N2XRH FE180

HD 604 S1, IEC 60502-1 ve IEC 60331-21

NHMH

VDE 0250-215

NHXMH

VDE 0250-214

Enerji kabloları 1-3kV

IEC 60502-1 ve TS IEC 60502-1

Gemi kabloları

IEC 60092-375/376

(N)2GMH2G)

VDE 250-816

N2XH, N2XRH, N2XH FE180, N2XRH FE180 kontrol kabloları

HD 627 S1, IEC 60502-1 ve IEC 60331-21

FLY

ISO 6722:2002

LiYW

Referans Tasarım

LiY

Referans Tasarım