Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AĞIR SANAYİ

AĞIR SANAYİ

Her nerede benzersiz  ya da zorlu talep olursa, Prysmian Group’un mühendislik çalışmaları sonrasında üretilen özel kabloları en yüksek liman vinçlerinden en derin madenlere kadar değişen farklı uygulamalarda enerji iletimini ve sistem kontrolünü sağlamak amacındadır.

Yıllardır, birbirinden farklı birçok endüstri, yüksek kalite kablo çözümlerinde bize güvenmektedir. Yenilikçi tasarımlarımız ve uygulamaya özel mühendislik ürünü malzemelerimiz , daha uzun kablo ömrü ile daha fazla çalışma süresi sağlamakta, üretimin artmasına katkı sağlayıp, maliyetlerin azalması sonucunu doğurmaktadır. Firma olarak, çok geniş bir yelpazede, neredeyse her tür endüstriyel uygulama için dayanıklı ve güvenilir kablolar temin ediyoruz.

  • Aşırı bükülmeler de dahil olmak üzere tüm zorlu çevre koşullarına uygun mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilmiş olan kablo çözümleri
  • Ağır hizmete uygun, mekanik etkilere, kimyasal bileşkenlere, petrole, aleve, neme ve 150°C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı kablolar
  • MSHA sınıfı enerji ve kontrol kabloları
  • Konteyner vinçleri için değişken ve yüksek sıcaklığa dayanan, yüksek esneklik özelliği olan, mühendislik çalışmaları sonucu uzmanların geliştirdiği kablo ve iletken çözümleri

Belgelendirme ve onaylar

Kontrol kablolarımız, üstün olarak tasarlanmış yapıları ve yüksek performanslı dış kılıf malzemeleri sayesinde ICEA standartları ile uyumludur.

Kalite odaklı uluslararası bakış açısı – ISO 9000:2000

Üretim tesislerimiz, kalite yönetim sistemleri ISO 9000:2000 standartının belirlemiş olduğu kalite gerekliliklerine uygun olarak (Underwriter Laboratories, Ind. veya uluslararası akredite Det Norse Veritas) bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmiş olup sistem belgeleri bulunmaktadır. Yüksek kaliteye sahip ürünler ve hizmetler sağlama konusundaki adanmışlığımız ve iyileştirme konusundaki çalışmalarımız bu belgelerle en iyi şekilde gözükmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınhttp://heavyindustry.prysmiangroup.com